??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
428490
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6204IHA - Módulo de fixação de embutir 10.2 com indexação quádrupla
Lista de peças
428490
BESTNR
Nº enc.
428490
GR
Tamanho
KH10.2
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
10 kN
HK
Força de retenção
25 kN
ENTR
Abertura
hidráulico
BDO
Pressão operacional Abrir
50 - 60 bar
AUSBL
Descarga
pneumática
D
Diâmetro
112 mm
DN
Diâmetro
22 mm
D1
Diâmetro
50 mm
H
30 mm
HA
8 mm
K
8 mm
L
100 mm
LK
Diâmetro
77 mm
M
Rosca
M 6 mm
T
22 mm
T1
5 mm
GEW
Peso
600 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772428495
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D