??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
428490
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6204IHA - Module de serrage à intégrer 10.2 avec indexation angulaire
Nomenclature
428490
BESTNR
N° de référence
428490
GR
Modèle
KH10.2
PDF
fiche de catalogue
PDF
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
10 kN
HK
Force de maintien
25 kN
ENTR
Ouverture
hydraulique
BDO
Pression de fonctionnement à l'ouverture
50 - 60 bar
AUSBL
Soufflage
pneumatique
D
Diamètre
112 mm
DN
Diamètre
22 mm
D1
Diamètre
50 mm
H
30 mm
HA
8 mm
K
8 mm
L
100 mm
LK
Diamètre
77 mm
M
Filetage
M 6 mm
T
22 mm
T1
5 mm
GEW
Poids
600 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772428495
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D