??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
427591
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6204K2HA-015 - 2-fach Spannkonsole
Stückliste
427591
BESTNR
Bestell-Nr.
427591
GR
Größe
KH10.2
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
2 x 10 kN
HK
Haltekraft
2 x 25 kN
ENTR
Entriegelung
hydraulisch
BDO
Betriebsdruck, Öffnen
50 - 60 bar
AUSBL
Ausblasung
pneumatisch
GEW
Gewicht
31000 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772427597
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D