??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
427591
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6204K2HA-015 - Consola de fijación doble
Lista de materiales
427591
BESTNR
N° de pedido
427591
GR
Tamaño
KH10.2
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
2 x 10 kN
HK
Fuerza de sujeción
2 x 25 kN
ENTR
Desbloqueo
hidráulico
BDO
Presión de servicio para la apertura
50 - 60 bar
AUSBL
Soplado
neumática
GEW
Peso
31000 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772427597
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D