??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
550252
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6206 S6L - Estação de fixação sêxtupla
Lista de peças
550252
BESTNR
Nº enc.
GR
Tamanho
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
kN
HK
Força de retenção
kN
ENTR
Desbloqueio
pneumática
BDO
Pressão operacional Abrir
bar
A
mm
B
mm
C
265 mm
D
200 mm
E
400 mm
F
mm
G
126 mm
H
200 mm
HA
mm
J
250 - 252 mm
N
Diâmetro
20 mm
M
Diâmetro
13.5 mm
S
mm
SM
200 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D