??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
550249
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6206S2L - 2-fach Spannstation
Stückliste
550249
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
kN
HK
Haltekraft
kN
ENTR
Entriegelung
pneumatisch
BDO
Betriebsdruck, Öffnen
bar
A
mm
B
366 mm
C
mm
D
200 mm
E
250 - 252 mm
G
mm
HA
mm
N
Durchmesser
20 mm
M
Durchmesser
13.5 mm
S
mm
SM
200 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D