??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
532424
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6210IFR - Élément de base de bridage avec indexation pour plaque quadrillée
Nomenclature
532424
BESTNR
N° de référence
GR
Modèle
PDF
fiche de catalogue
PDF
H
mm
B1
Diamètre
mm
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
mm
E1
mm
D2
Diamètre
16 mm
E2
11 mm
D3
Diamètre
15
E3
14 mm
G
M12 mm
G1
M 8 mm
K
8 mm
R
mm
R1
80 mm
R2
50 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D