??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
532424
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6210IFR - Elemento de base con indexación para placas de montaje con retícula
Lista de materiales
532424
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
PDF
ficha de catálogo
PDF
H
mm
B1
Diámetro
mm
D
Diámetro
mm
D1
Diámetro
mm
E1
mm
D2
Diámetro
16 mm
E2
11 mm
D3
Diámetro
15
E3
14 mm
G
M12 mm
G1
M 8 mm
K
8 mm
R
mm
R1
80 mm
R2
50 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D