??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
532424
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6210IFR - Elemento de pés com indexação para placas de rede
Lista de peças
532424
BESTNR
Nº enc.
GR
Tamanho
PDF
ficha de catálogo
PDF
H
mm
B1
Diâmetro
mm
D
Diâmetro
mm
D1
Diâmetro
mm
E1
mm
D2
Diâmetro
16 mm
E2
11 mm
D3
Diâmetro
15
E3
14 mm
G
M12 mm
G1
M 8 mm
K
8 mm
R
mm
R1
80 mm
R2
50 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D