??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
534412
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6210IH - Elemento de montaje BH20, hidráulico, con indexación
Lista de materiales
534412
BESTNR
N° de pedido
534412
GR
Tamaño
BH20
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
20 kN
HK
Fuerza de sujeción
55 kN
B1
Diámetro
13.5 mm
D
Diámetro
114 mm
D1
Diámetro
25 mm
D2
Diámetro
16 mm
DN
Diámetro
32 mm
E
11.25 mm
H
100 mm
H1
40 mm
K
8 mm
S1
5.5 mm
GEW
Peso
7154 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772534417
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D