??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
534495
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6210IL - Elemento de construção BP10.3 e BP20, pneumático, com indexação
Lista de peças
534495
BESTNR
Nº enc.
GR
Tamanho
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
kN
HK
Força de retenção
kN
B1
Diâmetro
13.5 mm
D
Diâmetro
114 mm
D1
Diâmetro
25 mm
D2
Diâmetro
16 mm
DN
Diâmetro
32 mm
E
11.25 mm
H
100 mm
H1
40 mm
K
8 mm
S1
5.5 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D