??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
561993
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6212MA-20-10 - Adapter für Spannmodul, mechanisch
Stückliste
561993
BESTNR
Bestell-Nr.
561993
GR
Größe
B10
PDF
Katalogblatt
PDF
H
+/- 0.01
40 mm
B1
9 mm
D
78 mm
D1
D1 F7
15 mm
D2
D2 F7
16 mm
D3
4.2 mm
D4
70 mm
E1
5 mm
E2
13 mm
E3
6 mm
R
50 mm
R1
16 mm
GEW
Gewicht
1.3 kg
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772022693
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D