??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
559090
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6214RM-250 - Módulo de fijación, mecánico, versión roscada
Lista de materiales
559090
BESTNR
N° de pedido
559090
GR
Tamaño
RM250
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
100 N
HK
Fuerza de sujeción
1000 N
ENTR
Apertura
mecánica
D
Diámetro
18 mm
D1
Diámetro
14 mm
D2
Diámetro
2.1 mm
DH
Diámetro
10.6 mm
HMIN
H min.
28.2 mm
HMAX
Altura maximo
31.3 mm
H1
7.6 mm
H2
4 mm
M
M16 x 1 mm
R
14.75 mm
T1
1.95 mm
T2
8 mm
T3
16.7 mm
GEW
Peso
26 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772019839
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D