??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
559090
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6214RM-250 - Módulo de fixação, mecânico, versão de aparafusamento
Lista de peças
559090
BESTNR
Nº enc.
559090
GR
Tamanho
RM250
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
100 N
HK
Força de retenção
1000 N
ENTR
Abertura
mecânica
D
Diâmetro
18 mm
D1
Diâmetro
14 mm
D2
Diâmetro
2.1 mm
DH
Diâmetro
10.6 mm
HMIN
H min.
28.2 mm
HMAX
H máximo
31.3 mm
H1
7.6 mm
H2
4 mm
M
M16 x 1 mm
R
14.75 mm
T1
1.95 mm
T2
8 mm
T3
16.7 mm
GEW
Peso
26 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772019839
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D