??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
559090
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6214RM-250 - Module de serrage, mécanique, version à visser
Nomenclature
559090
BESTNR
N° de référence
559090
GR
Modèle
RM250
PDF
fiche de catalogue
PDF
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
100 N
HK
Force de maintien
1000 N
ENTR
Ouverture
mécanique
D
Diamètre
18 mm
D1
Diamètre
14 mm
D2
Diamètre
2.1 mm
DH
Diamètre
10.6 mm
HMIN
H min.
28.2 mm
HMAX
Hauteur max.
31.3 mm
H1
7.6 mm
H2
4 mm
M
M16 x 1 mm
R
14.75 mm
T1
1.95 mm
T2
8 mm
T3
16.7 mm
GEW
Poids
26 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772019839
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D