??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
559092
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6214ZN-250-01 - Bucha de fixação de ponto zero para aparafusar
Lista de peças
559092
BESTNR
Nº enc.
559092
GR
Tamanho
250
PDF
ficha de catálogo
PDF
D
Diâmetro
18 mm
D2
Diâmetro
2.1 mm
DH
Diâmetro
10.7 mm
H
7.00 mm
HA
1.95 mm
M
Rosca
M16 x 1
R
14.75 mm
GEW
Peso
6 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
73269098
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772019846
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D