??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
559093
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6214ZN-250-02 - Douille de serrage de compensation
Nomenclature
559093
BESTNR
N° de référence
559093
GR
Modèle
250
PDF
fiche de catalogue
PDF
AXY
Compensation XY
1 mm
D2
Diamètre
2.1 mm
DH
Diamètre
10.8 mm
H
5.45 mm
M
Filetage
M 24 x 1 mm
R
14.75 mm
S
0.75 mm
GEW
Poids
13 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
Numéro d'article européen
4020772019853
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D