??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
561989
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6215RP-250 - Módulo de fijación, versión roscada
Lista de materiales
561989
BESTNR
N° de pedido
561989
GR
Tamaño
RP250
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
100 N
HK
Fuerza de sujeción
1000 N
ENTR
Apertura
neumática
BDO
Presión de servicio para la apertura
5 - 12 bar
D
Diámetro
18 mm
D1
Diámetro
2.2 mm
DH
Diámetro
10.6 mm
H
34.3 mm
H1
10 mm
M
Tornillo cilíndrico
M22x1 mm
R
14.75 mm
T1
4.95 mm
T2
19 mm
T3
23 mm
GEW
Peso
40 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772022730
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D