??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
561989
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6215RP-250 - Módulo de fixação, versão de aparafusamento
Lista de peças
561989
BESTNR
Nº enc.
561989
GR
Tamanho
RP250
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
100 N
HK
Força de retenção
1000 N
ENTR
Abertura
pneumática
BDO
Pressão operacional Abrir
5 - 12 bar
D
Diâmetro
18 mm
D1
Diâmetro
2.2 mm
DH
Diâmetro
10.6 mm
H
34.3 mm
H1
10 mm
M
Parafuso de cabeça cilíndrica
M22x1 mm
R
14.75 mm
T1
4.95 mm
T2
19 mm
T3
23 mm
GEW
Peso
40 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772022730
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D