??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
561989
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6215RP-250 - Spannmodul, Einschraubversion
Stückliste
561989
BESTNR
Bestell-Nr.
561989
GR
Größe
RP250
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
100 N
HK
Haltekraft
1000 N
ENTR
Öffnen
pneumatisch
BDO
Betriebsdruck, Öffnen
5 - 12 bar
D
Durchmesser
18 mm
D1
Durchmesser
2.2 mm
DH
Durchmesser
10.6 mm
H
34.3 mm
H1
10 mm
M
Zylinderschraube
M22x1 mm
R
14.75 mm
T1
4.95 mm
T2
19 mm
T3
23 mm
GEW
Gewicht
40 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772022730
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D