??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
567134
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6215RP-251 - Módulo de fixação, versão roscada, construção curta
Lista de peças
567134
BESTNR
Nº enc.
567134
GR
Tamanho
RP251
EVK
Força de admissão/fecho até
100 N
HK
Força de retenção
1000 N
ENTR
Abertura
pneumática
BDO
Pressão operacional Abrir
5 - 12 bar
D
22.4 mm
D1
20 mm
D2
2.2 mm
DH
10.6 mm
H
23.4 mm
H1
7.6 mm
M
M22x1 mm
R
14.75 mm
T1
7.5 mm
T2
14.5 mm
GEW
Peso
32 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772353667
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D