??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
567134
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6215RP-251 - Módulo de sujeción, versión enroscable, forma corta
Lista de materiales
567134
BESTNR
N° de pedido
567134
GR
Tamaño
RP251
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
100 N
HK
Fuerza de sujeción
1000 N
ENTR
Apertura
neumática
BDO
Presión de servicio para la apertura
5 - 12 bar
D
22.4 mm
D1
20 mm
D2
2.2 mm
DH
10.6 mm
H
23.4 mm
H1
7.6 mm
M
M22x1 mm
R
14.75 mm
T1
7.5 mm
T2
14.5 mm
GEW
Peso
32 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772353667
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D