??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
567134
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6215RP-251 - Module de serrage, version courte à visser
Nomenclature
567134
BESTNR
N° de référence
567134
GR
Modèle
RP251
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
100 N
HK
Force de maintien
1000 N
ENTR
Ouverture
pneumatique
BDO
Pression de fonctionnement à l'ouverture
5 - 12 bar
D
22.4 mm
D1
20 mm
D2
2.2 mm
DH
10.6 mm
H
23.4 mm
H1
7.6 mm
M
M22x1 mm
R
14.75 mm
T1
7.5 mm
T2
14.5 mm
GEW
Poids
32 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772353667
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D