??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
567134
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6215RP-251 - Spannmodul, Einschraubversion, kurze Bauform
Stückliste
567134
BESTNR
Bestell-Nr.
567134
GR
Größe
RP251
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
100 N
HK
Haltekraft
1000 N
ENTR
Öffnen
pneumatisch
BDO
Betriebsdruck, Öffnen
5 - 12 bar
D
22.4 mm
D1
20 mm
D2
2.2 mm
DH
10.6 mm
H
23.4 mm
H1
7.6 mm
M
M22x1 mm
R
14.75 mm
T1
7.5 mm
T2
14.5 mm
GEW
Gewicht
32 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772353667
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D