??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
561990
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6217EARHA20 - Einbau-Spannmodul
Stückliste
561990
BESTNR
Bestell-Nr.
561990
GR
Größe
KH20.4
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
30 kN
HK
Haltekraft
55 kN
BDO
Betriebsdruck, Öffnen
60 - 70 bar
ENTR
Öffnen
hydraulisch
AUSBL
Ausblasung
pneumatisch
D
112 mm
DN
32 mm
D1
78 mm
H
54 mm
HA
10 mm
LK
88 mm
M
Zylinderschraube
M6 mm
T
44 mm
GEW
Gewicht
1700 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772022723
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D