??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
561990
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6217EARHA20 - Módulo de fijación para instalación
Lista de materiales
561990
BESTNR
N° de pedido
561990
GR
Tamaño
KH20.4
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
30 kN
HK
Fuerza de sujeción
55 kN
BDO
Presión de servicio para la apertura
60 - 70 bar
ENTR
Apertura
hidráulico
AUSBL
Soplado
neumática
D
112 mm
DN
32 mm
D1
78 mm
H
54 mm
HA
10 mm
LK
88 mm
M
Tornillo cilíndrico
M6 mm
T
44 mm
GEW
Peso
1700 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772022723
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D