??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
561990
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6217EARHA20 - Módulo de fixação de embutir
Lista de peças
561990
BESTNR
Nº enc.
561990
GR
Tamanho
KH20.4
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
30 kN
HK
Força de retenção
55 kN
BDO
Pressão operacional Abrir
60 - 70 bar
ENTR
Abertura
hidráulico
AUSBL
Descarga
pneumática
D
112 mm
DN
32 mm
D1
78 mm
H
54 mm
HA
10 mm
LK
88 mm
M
Parafuso de cabeça cilíndrica
M6 mm
T
44 mm
GEW
Peso
1700 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772022723
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D