??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
561990
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6217EARHA20 - Module de serrage à intégrer
Nomenclature
561990
BESTNR
N° de référence
561990
GR
Modèle
KH20.4
PDF
fiche de catalogue
PDF
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
30 kN
HK
Force de maintien
55 kN
BDO
Pression de fonctionnement à l'ouverture
60 - 70 bar
ENTR
Ouverture
hydraulique
AUSBL
Soufflage
pneumatique
D
112 mm
DN
32 mm
D1
78 mm
H
54 mm
HA
10 mm
LK
88 mm
M
Vis cylindrique
M6 mm
T
44 mm
GEW
Poids
1700 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772022723
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D