??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
87486
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6362D-M16 - Aufspann-Winkel M16
Stückliste
87486
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
BOHR
Detaillierung
M
M 16 mm
R
50 mm
D
Durchmesser
22 mm
E
13 mm
Z1
Z1xR
300 mm
Z2
Z2xR
mm
MONT
Montierte Aufspann-Paletten (je 2 Stück)
mm
A
400 mm
B
mm
B1
mm
C1
84 mm
F
360 mm
H1
280 mm
GEW
Gewicht
g
C
160 mm
G
50 mm
H
38 mm
H2
280 mm
J
50 mm
K
480 mm
L1
150 mm
L2
150 mm
L3
mm
L4
mm
S
Durchmesser
17 mm
T1
150 mm
T2
100 mm
T3
175 mm
U1
mm
U2
175 mm
U3
100 mm
LB
Lochbild siehe Skizze
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D