??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
87486
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6362D-M16 - Cantoneira de fixação M16
Lista de peças
87486
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
BOHR
Detalhes
M
M 16 mm
R
50 mm
D
Diâmetro
22 mm
E
13 mm
Z1
Z1xR
300 mm
Z2
Z2xR
mm
MONT
Paletas de fixação montadas (cada 2 peças)
mm
A
400 mm
B
mm
B1
mm
C1
84 mm
F
360 mm
H1
280 mm
GEW
Peso
g
C
160 mm
G
50 mm
H
38 mm
H2
280 mm
J
50 mm
K
480 mm
L1
150 mm
L2
150 mm
L3
mm
L4
mm
S
Diâmetro
17 mm
T1
150 mm
T2
100 mm
T3
175 mm
U1
mm
U2
175 mm
U3
100 mm
LB
Calibre mestre para furos v. esboço
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D