??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
88617
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6363-**-048 - Bloco angular
Lista de peças
88617
BESTNR
Nº enc.
88617
ARTNR
Nº Artigo
6363-16-048
GR
Tamanho
16
B
70 mm
D
Diâmetro
22 mm
R
50 mm
GEW
Peso
3330 g
E
13 mm
F
22 mm
H
70 mm
H1
50 mm
L
123 mm
L1
35 mm
L2
24 mm
M
Rosca
16 mm
S
Diâmetro
17 mm
S1
Diâmetro
26 mm
S2
Diâmetro
16.5 mm
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772088613
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D