??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
88617
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6363-**-048 - Winkelleiste
Stückliste
88617
BESTNR
Bestell-Nr.
88617
ARTNR
Artikel-Nr.
6363-16-048
GR
Größe
16
B
70 mm
D
Durchmesser
22 mm
R
50 mm
GEW
Gewicht
3330 g
E
13 mm
F
22 mm
H
70 mm
H1
50 mm
L
123 mm
L1
35 mm
L2
24 mm
M
Gewinde
16 mm
S
Durchmesser
17 mm
S1
Durchmesser
26 mm
S2
Durchmesser
16.5 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772088613
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D