??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
300160
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6363-**-049-1 - Bloco angular 120°, estreito, bilateral
Lista de peças
300160
BESTNR
Nº enc.
300160
ARTNR
Nº Artigo
6363-16-049-1
GR
Tamanho
16
D
Diâmetro
22 mm
H
Distância focal posterior (em D1=50)
72.17 mm
R2
Espaçamento da grelha
100 mm
B
48 mm
B1
24 mm
B2
10 mm
E
13 mm
F
22 mm
F1
25 mm
H2
80 mm
H3
44 mm
L
148 mm
L1
24 mm
L2
50 mm
L3
50 mm
M
Rosca
16 mm
S
Diâmetro
17 mm
S1
Diâmetro
26 mm
GEW
Peso
2960 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772300166
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D