??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
300160
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6363-**-049-1 - Elément prismatique 120°, etroit, double sens
Nomenclature
300160
BESTNR
N° de référence
300160
ARTNR
No d'article
6363-16-049-1
GR
Modèle
16
D
Diamètre
22 mm
H
Hauteurs d'appui (D1=50)
72.17 mm
R2
Pas R*2
100 mm
B
48 mm
B1
24 mm
B2
10 mm
E
13 mm
F
22 mm
F1
25 mm
H2
80 mm
H3
44 mm
L
148 mm
L1
24 mm
L2
50 mm
L3
50 mm
M
Filetage
16 mm
S
Diamètre
17 mm
S1
Diamètre
26 mm
GEW
Poids
2960 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772300166
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D