??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
300160
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6363-**-049-1 - Prismenteil 120° schmal, doppelseitig
Stückliste
300160
BESTNR
Bestell-Nr.
300160
ARTNR
Artikel-Nr.
6363-16-049-1
GR
Größe
16
D
Durchmesser
22 mm
H
Auflagemaß (D1=50)
72.17 mm
R2
Rasterabstand R*2
100 mm
B
48 mm
B1
24 mm
B2
10 mm
E
13 mm
F
22 mm
F1
25 mm
H2
80 mm
H3
44 mm
L
148 mm
L1
24 mm
L2
50 mm
L3
50 mm
M
Gewinde
16 mm
S
Durchmesser
17 mm
S1
Durchmesser
26 mm
GEW
Gewicht
2960 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772300166
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D