??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
88922
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6363-**-074 - Winkel-Konsole einseitig, obere Fläche mit Gewindebohrungen
Stückliste
88922
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
GR
Größe
A2
mm
A3
mm
D
Durchmesser
mm
R
mm
GEW
Gewicht
66 kg
A1
mm
B
148 mm
E
mm
F
34 mm
H
600 mm
L
240 mm
M
Gewinde
mm
S
Durchmesser
mm
T
35 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D