??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
89078
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6363-**-079 - Consola de ángulo, de un solo lado útil, estructurable
Lista de materiales
89078
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
GR
Tamaño
A1
mm
A2
mm
A3
mm
D
Diámetro
mm
H
400 mm
R
mm
GEW
Peso
41 kg
B
148 mm
E
mm
F
30 mm
L
200 mm
M
Rosca
mm
S
Diámetro
mm
T
35 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D