??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
87817
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6363-60x50-01 - Espiga de centraje, aumentada, centrado previo
Lista de materiales
87817
BESTNR
N° de pedido
87817
ARTNR
Artículo nº
6363-60X50-01
D1
Diámetro
60 mm
D2
Diámetro
50 mm
L
85 mm
L1
36 mm
M
Rosca
12 mm
GEW
Peso
1365 g
CTN
Número de arancel aduanero
73269098
EAN
Número de artículo europeo
4020772087814
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D