??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
87817
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6363-60x50-01 - Zentrierbolzen, verstärkt, mit Vorzentrierung
Stückliste
87817
BESTNR
Bestell-Nr.
87817
ARTNR
Artikel-Nr.
6363-60X50-01
D1
Durchmesser
60 mm
D2
Durchmesser
50 mm
L
85 mm
L1
36 mm
M
Gewinde
12 mm
GEW
Gewicht
1365 g
CTN
Zolltarifnummer
73269098
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772087814
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D