??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
88310
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6364D-M12 - Aufspann-Würfel M12
Stückliste
88310
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
BOHR
Detaillierung
M
Gewinde
M 12
R
40 mm
D
Durchmesser
16 mm
E
12 mm
Z1
Z1x R
mm
Z2
Z2 x R
mm
AZ
Anzahl Positionierbohrungen
GEW
Gewicht
kg
A
mm
K
mm
H1
80 mm
G
38 mm
S
Durchmesser
13 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D