??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
88310
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6364D-M12 - Cubo de sujeción M12
Lista de materiales
88310
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
BOHR
Detalles
M
Rosca
M 12
R
40 mm
D
Diámetro
16 mm
E
12 mm
Z1
Z1x R
mm
Z2
Z2 x R
mm
AZ
Número de orificios de posicionamiento
GEW
Peso
kg
A
mm
K
mm
H1
80 mm
G
38 mm
S
Diámetro
13 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D