??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
88047
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6366A - Ángulo de sujeción, cuerpo base, doble
Lista de materiales
88047
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
GEW
Peso
kg
A
mm
K
mm
C
mm
H1
110 mm
G
mm
S
Diámetro
mm
J
mm
HH
mm
HH1
mm
HH2
mm
HH3
mm
HH4
mm
BB
mm
LL
mm
T1
mm
D1
16.000 mm
D2
20.000 mm
T3
mm
LL1
mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D