??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
87999
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6366D-M16 - Aufspann-Winkel, doppelt M16
Stückliste
87999
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
BOHR
Detaillierung
VERS
M
Gewinde
M 16
R
50 mm
D
Durchmesser
22 mm
E
13 mm
Z1
Z1x R
mm
Z2
Z2 x R
mm
AZ
Anzahl Positionierbohrungen
GEW
Gewicht
kg
A
mm
K
mm
C
mm
H1
110 mm
G
mm
S
Durchmesser
mm
J
mm
HH
mm
HH1
mm
HH2
mm
HH3
mm
HH4
mm
BB
mm
LL
mm
T1
mm
D1
16.000 mm
D2
20.000 mm
T3
mm
LL1
mm
ZZ
mm
NN
mm
NN1
mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D