??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
87999
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6366D-M16 - Cantoneira de fixação, dupla face M16
Lista de peças
87999
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
BOHR
Detalhes
VERS
M
Rosca
M 16
R
50 mm
D
Diâmetro
22 mm
E
13 mm
Z1
Z1x R
mm
Z2
Z2 x R
mm
AZ
Número dos furos de posicionamento
GEW
Peso
kg
A
mm
K
mm
C
mm
H1
110 mm
G
mm
S
Diâmetro
mm
J
mm
HH
mm
HH1
mm
HH2
mm
HH3
mm
HH4
mm
BB
mm
LL
mm
T1
mm
D1
16.000 mm
D2
20.000 mm
T3
mm
LL1
mm
ZZ
mm
NN
mm
NN1
mm
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D