??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
88161
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6367D-M12 - Ángulo de sujeción, simple, sencilla M12
Lista de materiales
88161
BESTNR
N° de pedido
88161
ARTNR
Artículo nº
6367D-500x580-11
BOHR
Detalles
M
Rosca
M 12
R
40 mm
D
Diámetro
16 mm
E
12 mm
Z1
Z1x R
10X40 mm
Z2
Z2 x R
10X40 mm
AZ
Número de orificios de posicionamiento
121
GEW
Peso
242 kg
A
500 mm
K
580 mm
C
160 mm
H1
110 mm
G
38 mm
S
Diámetro
13 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772088163
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D