??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
88161
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6367D-M12 - Cantoneira de fixação, face única M12
Lista de peças
88161
BESTNR
Nº enc.
88161
ARTNR
Nº Artigo
6367D-500x580-11
BOHR
Detalhes
M
Rosca
M 12
R
40 mm
D
Diâmetro
16 mm
E
12 mm
Z1
Z1x R
10X40 mm
Z2
Z2 x R
10X40 mm
AZ
Número dos furos de posicionamento
121
GEW
Peso
242 kg
A
500 mm
K
580 mm
C
160 mm
H1
110 mm
G
38 mm
S
Diâmetro
13 mm
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772088163
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D