??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
88211
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6367D-M16 - Aufspann-Winkel, einfach M16
Stückliste
88211
BESTNR
Bestell-Nr.
88211
ARTNR
Artikel-Nr.
6367D-800x920-12
BOHR
Detaillierung
M
Gewinde
M 16
R
50 mm
D
Durchmesser
22 mm
E
13 mm
Z1
Z1x R
14X50 mm
Z2
Z2 x R
15X50 mm
AZ
Anzahl Positionierbohrungen
240
GEW
Gewicht
723 kg
A
800 mm
K
920 mm
C
250 mm
H1
110 mm
G
57 mm
S
Durchmesser
17 mm
J
100.000 mm
D1
16.000 mm
D2
20.000 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772088217
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D