??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
88211
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6367D-M16 - Equerre simple M16
Nomenclature
88211
BESTNR
N° de référence
88211
ARTNR
No d'article
6367D-800x920-12
BOHR
Détails
M
Filetage
M 16
R
50 mm
D
Diamètre
22 mm
E
13 mm
Z1
Z1x R
14X50 mm
Z2
Z2 x R
15X50 mm
AZ
Nombre de perçages de positionnement
240
GEW
Poids
723 kg
A
800 mm
K
920 mm
C
250 mm
H1
110 mm
G
57 mm
S
Diamètre
17 mm
J
100.000 mm
D1
16.000 mm
D2
20.000 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772088217
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D