??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
306159
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370AARx K5 - Módulo de fijación para estructura
Lista de materiales
306159
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
kN
HK
Fuerza de sujeción
13 kN
BDO
Presión de servicio para la apertura
bar
ENTR
Apertura
B
Diámetro
5.8 mm
D
Diámetro
62 mm
DB
Diámetro
54 mm
DN
Diámetro
15 mm
HA
26 mm
K
15 mm
R
Rosca
GEW
Peso
300 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D