??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
306159
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370AARx K5 - Module de serrage à poser
Nomenclature
306159
BESTNR
N° de référence
GR
Modèle
PDF
fiche de catalogue
PDF
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
kN
HK
Force de maintien
13 kN
BDO
Pression de fonctionnement à l'ouverture
bar
ENTR
Ouverture
B
Diamètre
5.8 mm
D
Diamètre
62 mm
DB
Diamètre
54 mm
DN
Diamètre
15 mm
HA
26 mm
K
15 mm
R
Filetage
GEW
Poids
300 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D